STM32CubeMx Ubuntu 22.04 [ERROR]
Bom dia!
Instalei o STM32CubeIDE no Ubuntu 22.04, e não consigo criar um novo projeto.
Ao Iniciar o CubeMX, consigo selecionar o MCU desejado e, na sequencia, retorna a seguinte mensagem de erro:

Executando o IDE via terminal, no momento do erro apresenta a seguinte mensagem:
ERROR Chromium process exit code: 133
ERROR Crash dump dir: /home/"username"/.config/jxbrowser/7.38.2/crash-reports
Como o Erro acontece na execução do CubeMX, tentei criar um projeto direto nele.
Consigo selecionar o MCU e definir todas as configurações de Clock, IO, etc.
Porém, ao pressionar o botão para "Gerar o Código", nada acontece.
Novamente, executando via terminal, no momento de "Gerar o Código", a seguinte mensagem de erro é retornada:
[INFO] UserAuth:417 - Internet connection configuration mode: 1
[ERROR] ProjectManagerView:732 - java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "com.teamdev.jxbrowser.browser.Browser.mainFrame()" because "this.browser" is null
Essa mesma mensagem é exibida quando acesso "Help -> Manage embedded software packages".
Percebi ainda a seguinte mensagem logo na inicialização do CubeMX:
[INFO] IntegrityCheckThread:103 - End integrity checks thread
Exception in thread "Thread-3" java.lang.IllegalStateException: Failed to receive the response.
...
ERROR Chromium process exit code: 133
ERROR Crash dump dir: /home/leonardo/.config/jxbrowser/7.38.2/crash-reports
[ERROR] WebApp:397 - JxBrowser engine crashed! Exit code: 133
Já segui os passos apresentados nesse fórum https://community.st.com/t5/stm32cubeide-mcus/code-generation-could-not-be-done-firmware-package-v1-24-1-can/td-p/253098
mas no meu caso, o erro persiste.
Alguma sugestão?