Run USBX on STM32H563VIT
Tworzę niestandardową płytkę przy zużytym STM32H563VIT.
Schemat części USB

Próbuję zastosować urządzenie klasy USB Adio.
Z tego powodu w środowisku IDE (H5) nie ma systemu AZURE RTOS.
Skonfigurowałem USB

skonfiguruj USBX jako FS_Device

Wziąłem rozmiar

Po moich zmianach i odłączonych
MX_USB_PCD_Init();
MX_USBX_Device_Init();
MX_ICACHE_Init();
Urządzenie jest w stanie HAL_PCD_STATE_READY
UINT MX_USBX_Device_Init(VOID)
{
UINT ret = UX_SUCCESS;
/* KOD UŻYTKOWNIKA BEGIN MX_USBX_Device_Init0 */
UX_PARAMETER_NOT_USED(ux_device_byte_pool_buffer);
/* KOD UŻYTKOWNIKA KONIEC MX_USBX_Device_Init0 */
/* KOD UŻYTKOWNIKA BEGIN MX_USBX_Device_Init1 */
/* KOD UŻYTKOWNIKA KONIEC MX_USBX_Device_Init1 */
powrót powrót;
}
Jednak system nie wykrywa urządzenia.
Co jeszcze powinienem zrobić, aby system wykrył urządzenie?