Question
USB : TinyUSB for WebUSB
Dear community,
i'm trying to use tinysub for WebUSB application.
My device is already see as a HID device....
In copy, my USB_descriptor.c
#include "tusb.h"
#include "usb_descriptors.h"
#include <string.h>
// Identifiants USB
#define USB_VID 0xCAFE
#define USB_PID 0x4001
#define USB_BCD 0x0100
// UUID WebUSB (nécessaire pour Chrome) en little-endian
#define WEBUSB_UUID \
{ 0x38, 0xB6, 0x08, 0x34, /* Little-endian */ \
0xA9, 0x09, /* Little-endian */ \
0xA0, 0x47, /* Little-endian */ \
0x8B, 0xFD, /* Big-endian */ \
0xA0, 0x76, 0x88, 0x15, 0xB6, 0x65 } /* Big-endian */
// Descripteur principal du périphérique USB
const tusb_desc_device_t desc_device = {
.bLength = sizeof(tusb_desc_device_t),
.bDescriptorType = TUSB_DESC_DEVICE,
.bcdUSB = 0x0200, // USB 2.0
.bDeviceClass = TUSB_CLASS_VENDOR_SPECIFIC,
.bDeviceSubClass = 0x00,
.bDeviceProtocol = 0x00,
.bMaxPacketSize0 = CFG_TUD_ENDPOINT0_SIZE,
.idVendor = USB_VID,
.idProduct = USB_PID,
.bcdDevice = USB_BCD,
.iManufacturer = 1,
.iProduct = 2,
.iSerialNumber = 3,
.bNumConfigurations = 1
};
// Descripteur de capacité WebUSB
const uint8_t webusb_capability_descriptor[] = {
0x10, // bLength
0x10, // bDescriptorType (Capability)
0x05, // bDevCapabilityType (Platform)
0x00, // bReserved
WEBUSB_UUID, // UUID spécifique WebUSB
0x01, // bVendorCode (permet un contrôle spécifique)
0x01 // iLandingPage (index de la chaîne)
};
// Descripteur BOS (Binary Object Store)
const uint8_t bos_descriptor[] = {
0x05, // bLength
0x0F, // bDescriptorType (BOS)
0x16, 0x00, // wTotalLength (22 octets)
0x01, // bNumDeviceCaps (1 capacité)
0x10, // bLength de la capacité WebUSB
0x10, // bDescriptorType (Device Capability)
0x05, // bDevCapabilityType (Platform)
0x00, // bReserved
WEBUSB_UUID, // UUID WebUSB
0x01, // bVendorCode (permet un contrôle spécifique)
0x01 // iLandingPage (index de la chaîne)
};
// Descripteur de configuration avec WebUSB (Vendor Interface)
const uint8_t desc_configuration[] = {
TUD_CONFIG_DESCRIPTOR(1, 1, 0, TUD_CONFIG_DESC_LEN + TUD_VENDOR_DESC_LEN, TUSB_DESC_CONFIG_ATT_REMOTE_WAKEUP, 100),
TUD_VENDOR_DESCRIPTOR(0, 0x81, 64, 0x01, 64)
};
// Fonction callback pour fournir le descripteur principal du périphérique
const uint8_t* tud_descriptor_device_cb(void) {
return (const uint8_t*) &desc_device;
}
// Fonction callback pour fournir le descripteur de configuration
const uint8_t* tud_descriptor_configuration_cb(uint8_t index) {
(void) index;
return desc_configuration;
}
// Fonction callback pour fournir le descripteur BOS
const uint8_t* tud_descriptor_bos_cb(void) {
return bos_descriptor;
}
// Chaînes de caractères USB
const char* string_desc_arr[] = {
(const char[]) {0x09, 0x04}, // Langue (US English)
"MonFabricant",
"MonProduit WebUSB",
"123456",
};
// Buffer pour les chaînes de caractères
static uint16_t desc_str[32];
// Fonction callback pour les chaînes de caractères USB
const uint16_t* tud_descriptor_string_cb(uint8_t index, uint16_t langid) {
(void) langid;
uint8_t len;
if (index == 0) {
memcpy(&desc_str[1], string_desc_arr[0], 2);
len = 1;
} else {
if (index >= sizeof(string_desc_arr) / sizeof(string_desc_arr[0])) return NULL;
const char* str = string_desc_arr[index];
len = strlen(str);
if (len > 31) len = 31;
for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {
desc_str[i + 1] = str[i];
}
}
desc_str[0] = (TUSB_DESC_STRING << | (2 * len + 2);
return desc_str;
}
the tusb_config.h
#ifndef _TUSB_CONFIG_H_
#define _TUSB_CONFIG_H_
#define CFG_TUSB_MCU OPT_MCU_STM32F1
#define CFG_TUSB_RHPORT0_MODE OPT_MODE_DEVICE
#define CFG_TUSB_OS OPT_OS_NONE
// Taille des buffers USB
#define CFG_TUD_ENDPOINT0_SIZE 64
// Activer WebUSB
#define CFG_TUD_HID 0 // Désactiver HID
#define CFG_TUD_CDC 0 // Désactiver USB CDC
#define CFG_TUD_MSC 0 // Désactiver Mass Storage
#define CFG_TUD_MIDI 0 // Désactiver MIDI
#define CFG_TUD_AUDIO 0 // Désactiver Audio
#define CFG_TUD_VENDOR 1 // Activer Vendor (WebUSB)
#define CFG_TUD_BOS 1 // Activer le support BOS pour WebUSB
#define CFG_TUD_VENDOR_EP_BUFSIZE 64
#endif // _TUSB_CONFIG_H_Do you see something wrong ?